Cuscinetti ancora utilizzabili vengono rottamati

Spesso si perde gran parte del valore dei cuscinetti sostituiti durante la manutenzione.

#15

Spingere i cuscinetti al limite

Sai come funziona: Esegui la manutenzione programmata e sostituisci tutti i cuscinetti in base alla loro scadenza. Alcuni sono da rottamare, ma altri sembrano in condizioni troppo buone per essere scartati. Quindi, cosa ne fai? Li scarti comunque? Li vendi al valore di rottamazione? Li conservi come ricambi di emergenza?

Il ricondizionamento SKF può ripristinare le condizioni dei cuscinetti che quindi possano essere riutilizzati anziché ricorrere a cuscinetti nuovi.

Ripristinare la loro vita utile completa

Esiste un’alternativa migliore. Ricondizionando i tuoi vecchi cuscinetti puoi recuperarne il valore residuo e ottenere cuscinetti con le stesse proprietà di quelli nuovi, ma a un costo inferiore. In questo modo, puoi riutilizzare gli stessi cuscinetti più e più volte, risparmiare denaro ed emissioni di CO2 e, in alcuni casi, ridurre i tempi di consegna.

Pezzi di ricambio di emergenza sicuri

E se volessi semplicemente tenerli come ricambi per le emergenze? In questo caso non potrai mai essere certo che opereranno secondo le specifiche quando ne hai bisogno. Non puoi nemmeno essere sicuro che funzioneranno fino al prossimo fermo per la manutenzione programmata.

Tuttavia, se prima li ricondizioni, puoi ottenere cuscinetti con le stesse prestazioni e garanzie di quelli nuovi ma a un prezzo più basso.

*Heavy industry field failure database (+20,000 failures)

98%

dei guasti sono guasti per danni superficiali*

90%

di questi guasti superficiali si possono ricondizionare

Non ricondizionabile

2%

dei guasti sono guasti per danni sotto-superficie*

Guasti per danni superficiali

Ricondizionabile

La maggior parte dei danni dei cuscinetti si può riparare

Il ricondizionamento è quasi sempre un’alternativa praticabile. Nei cuscinetti danneggiati, il 98% dei danni è superficiale. Fortunatamente, il 90% dei danni superficiali si può riparare con il ricondizionamento SKF.

Le operazioni di ricondizionamento non sono tutte uguali.

Il ricondizionamento può avere significati diversi per fornitori di servizi differenti. Alcuni offrono solo un leggera revisione ma la chiamano comunque ricondizionamento. In SKF, siamo molto orgogliosi della nostra capacità di ricondizionare completamente i tuoi cuscinetti. Disponiamo delle conoscenze, dell'esperienza e delle attrezzature necessarie per ripristinare anche i cuscinetti gravemente danneggiati: ecco perché gestiamo un numero elevato di cuscinetti ricondizionabili.

Vuoi saperne di più? Visita la sezione Ricondizionamento SKF su SKF.com

Voglio saperne di più, per favore contattatemi