La sostituzione dei cuscinetti di grandi dimensioni ha costi elevati

Per mantenere basso il budget di manutenzione, molti clienti cercano alternative alla sostituzione dei cuscinetti usati con cuscinetti nuovi.

#5

Sfrutta al massimo il potenziale dei tuoi cuscinetti con il ricondizionamento

Molti cuscinetti impiegati nei laminatoi possono essere ricondizionati. Non una, addirittura due volte, in funzione delle loro condizioni. Il ricondizionamento consente di prolungare la durata di esercizio dei cuscinetti, riducendo al contempo i costi, i tempi di consegna e le emissioni CO₂.

Prolunga la durata di esercizio

Con SKF Remanufacturing puoi sfruttare appieno il potenziale intrinseco dei tuoi cuscinetti e prolungarne la vita utile, consumando, al contempo, meno risorse. Il ricondizionamento consente anche di ridurre i tempi di consegna rispetto all’acquisto di cuscinetti nuovi, ottenendo comunque lo stesso livello di prestazioni SKF. Puoi ottenere cuscinetti ricondizionati affidabili secondo gli standard SKF, riduzione documentata delle emissioni di CO₂ e una garanzia SKF con le stesse condizioni e durata dei cuscinetti nuovi.

Riduci i costi e le emissioni di CO₂

Il processo di ricondizionamento richiede meno energia, meno fasi di lavorazione e meno materiale rispetto alla produzione di cuscinetti nuovi. Ciò consente di ridurre i costi fino al 50% rispetto ai cuscinetti nuovi e le emissioni fino al 90% per ogni cuscinetto ricondizionato.

Ricondizionamento: incide positivamente sulla durata di esercizio

  1. Si verifica un danneggiamento
  2. Primo ricondizionamento*
  3. Secondo ricondizionamento*
  4. Potenziale durata di esercizio senza ricondizionamento
  5. Potenziale durata di esercizio dopo il primo ricondizionamento
  6. Potenziale durata di esercizio dopo il secondo ricondizionamento
0100

Durata cuscinetto usurato [%]

Tempo in esercizio [ore]

123456

Voglio saperne di più, per favore contattatemi