Metal Challenge #2: Tenute inadeguate causano cedimenti imprevisti dei cuscinetti

Se i cuscinetti non vengono lubrificati adeguatamente a causa di una tenuta poco efficiente , si guasteranno presto.

Trovare una tenuta per alberi tanto performante quanto il cuscinetto

Se scelto e installato correttamente e ben lubrificato, un cuscinetto SKF in un laminatoio che funziona regolarmente può garantire prestazioni affidabili fino alla prossima manutenzione programmata. Ma ciò richiede tenute che durino nel tempo. Come puoi garantirlo, soprattutto nell’ambiente gravoso in cui lavori? Come puoi scegliere la tenuta corretta?

Mantenere il lubrificante all'interno ed escludere gli agenti contaminanti

Spesso, una tenuta poco performante è la causa originaria di fermate non programmate. In base ai nostri dati sulle ispezioni dei cuscinetti, circa il 20% dei cedimenti dei cuscinetti è dovuto a tenute con perdite di lubrificante o che consentono l’ingresso di agenti contaminanti. Le cause comuni delle perdite dalle tenute sono l’invecchiamento del materiale, la contrazione delle tenute o tenute non abbastanza rigide. Indipendentemente dalla causa, una perdita rende il lubrificante inefficace, determinando cedimenti dei cuscinetti in esercizio o interventi di manutenzione straordinari e, di conseguenza, costi di manutenzione e sostituzione più elevati.

20%

Il 20% dei cedimenti dei cuscinetti è causato da tenute inadeguate

Tenute per il settore lavorazione metalli

Temperature e velocità estreme, carichi per urto elevati e costanti, polvere abrasiva, sostanze chimiche aggressive ed elevati livelli di umidità rendono difficile mettere a tenuta le applicazioni del settore lavorazione metalli. Le tenute devono mantenere il lubrificante saldamente all’interno del cuscinetto quando esposto a calore estremo, sporcizia, altri agenti contaminanti, pressione e attrito. Materiali durevoli e design innovativo sono essenziali per soddisfare questi impegnativi requisiti.

Come scegliere la tenuta corretta

Molti fattori influenzano il design della tenuta e la scelta del materiale, tra cui sostanze di processo, velocità di rotazione, DRO (runout dinamico), disallineamento, temperatura di esercizio e pressione. Se conosci le condizioni di esercizio, scegli le caratteristiche che ti servono per soddisfare le tue esigenze.

Metallo di rinforzo

I supporti con sedi aperte richiedono una tenuta autobloccante con rinforzo in metallo, mentre i supporti con piastre di copertura assicurano stabilità grazie al serraggio assiale delle tenute e quindi possono utilizzare tenute in gomma-tela.

Sedi aperte – tenuta con piantaggio esterno

Sede con carter di chiusura – tenuta chiusa assialmente

Opzioni di lubrificazione

Le tenute dotate di scanalature di lubrificazione sul lato posteriore consentono la rilubrificazione tra i labbri nei sistemi con due tenute disposte back to back o in tandem. Nel caso delle tenute con rinforzo in metallo, è possibile integrare distanziali di dimensioni personalizzate.

Installazione back-to-back

Installazione in tandem

Aggiungere un labbro ausiliario

In caso di ambienti leggermente contaminati, aggiungere un labbro ausiliario alle tenute radiali per alberi per una maggiore protezione contro gli agenti contaminanti. In ambienti fortemente contaminati, però, ciò non è sufficiente, quindi integrare piuttosto una tenuta supplementare.

Materiale del labbro

La scelta del materiale influenza notevolmente le prestazioni e l'affidabilità delle tenute. Alcune proprietà importanti dei materiali sono la resistenza al rigonfiamento, l'elasticità, la resistenza chimica e termica e l'efficienza delle prestazioni a bassa temperatura. Le tenute sono disponibili in gomma nitrilica (NBR), gomma nitrilica idrogenata (HNBR) e gomma al fluoro (FKM).

  • L’NBR è un materiale di tenuta per usi generici che offre buona resistenza alla maggior parte degli oli e grassi minerali e all’acqua calda. Si può utilizzare a temperature da -30°C a +100 °C, o fino a 120°C per brevi periodi.
  • L’HNBR offre maggiore resistenza all’usura e alle alte temperature e può resistere ad attacchi chimici, agenti atmosferici, invecchiamento e ozono, fino a +150°C. Miscele di olio e acqua possono avere effetti negativi.
  • L'FKM offre ottime proprietà di resistenza termica e chimica e un'eccellente resistenza a invecchiamento, agenti atmosferici, raggi UV e ozono. Il limite superiore per la temperatura di esercizio è +200 °C

Assistenza professionale

Se ti serve aiuto per scegliere la tenuta corretta, SKF ha maturato decenni di esperienza in ambito di tenute industriali e si impegna a guidarti nella scelta della tenuta più adatta per le tue applicazioni, dal materiale e design corretti alle dimensioni ideali, consentendoti di ridurre i costi e aumentare l'affidabilità.

Voglio saperne di più, per favore contattatemi