지속가능성 목표와 비용의 균형 맞추기

경고 없이 고장나는 베어링은 비용이 많이 드는 가동 중단을 초래할 수 있습니다.

#9

CO₂ 배출을 줄이면서 비용 절감하기

야심찬 지속가능성 목표와 높은 수익성 기대. CO₂와 비용을 동시에 줄여야 하는 요구사항들. 많은 유지보수 및 생산 관리자들이 고심하는 균형 잡기. 하지만 이 고민은 해결될 수 있습니다 - 서로 다른 요구사항들을 상충하는 목표로 다루지 않음으로써. SKF 재제조를 통해 필요한 탄소 배출 감소와 비용 절감을 동시에 달성할 수 있습니다.

재제조가 해결합니다

연속 주조기와 압연기 같은 제철소 설비에 설치된 베어링은 일반적으로 3-6회 재제조가 가능합니다. 이는 새 베어링 대비 최대 50%의 비용 절감과 베어링을 재제조할 때마다 최대 90%의 배출 감소를 의미합니다. 어떻게 가능할까요? 재제조 과정이 새 베어링 생산보다 에너지 소비가 적고, 더 적은 공정 단계와 새로운 재료가 필요하기 때문입니다.

베어링 재제조를 통한 CO₂ 절감 예상치 계산하기

총 베어링 수량에 대한 CO₂ 절감량(kg)

-1.00kg CO₂

이 결과가 귀하의 특정 비즈니스에 어떤 의미가 있는지 더 자세히 알고 싶으신가요?

연락하기결과는 연속 주조기의 가장 일반적인 재제조 서비스 수준을 기준으로 합니다. 예상 CO₂ 배출 회피량은 SKF와 SKF 공급업체의 생산 단계에서 회피된 에너지 사용량을 기준으로 한 추정치입니다. 계산은 2021년 SKF 그룹의 글로벌 평균 데이터를 기반으로 합니다. 귀하의 제품에 대한 더 자세한 계산이 필요하시다면 연락 주시기 바랍니다.

이미 실행되었습니다

우리의 고객 중 한 대형 유럽 철강 회사는 슬래브 주조기에 재제조 베어링을 사용함으로써 연간 30톤의 CO₂를 절감합니다. 동시에 비용과 납기도 단축했습니다.

자세히 알고 싶습니다, 연락주시기 바랍니다