대형 베어링 교체의 높은 비용

유지보수 예산을 낮게 유지하기 위해, 많은 고객들이 새로운 베어링으로 교체하는 대신 대안을 찾고 있습니다.

#5

베어링 재제조를 통해 잠재력 발휘

많은 제철소의 베어링은 재제조할 수 있습니다. 이는 두 번까지 가능하며, 이에 따라 비용 절감, 리드 타임 단축, CO₂ 배출 감소, 베어링 수명 연장 등의 이점을 얻을 수 있습니다.

서비스 수명 연장

SKF 재제조를 통해 베어링의 내재적 잠재력을 열어 완전한 수명을 누릴 수 있으며, 더 적은 자원을 소비할 수 있습니다. 재제조는 새로운 베어링을 주문하는 것보다 더 빠른 배송 시간을 실현할 수 있게 해줍니다. 또한 SKF 성능 수준을 그대로 유지하면서도 CO₂ 배출 감축 및 SKF 보증서와 동일한 조건과 기간을 제공받을 수 있습니다.

비용 및 CO₂ 절감

재제조 공정은 에너지 집약적이지 않으며 공정 단계와 신규 재료가 적어 새 베어링 대비 최대 50%의 비용 절감과 최대 90%의 CO₂ 배출 감소를 달성할 수 있습니다.

재제조: 서비스 수명에 긍정적 영향

  1. 손상
  2. 첫 번째 재제조*
  3. 두 번째 재제조*
  4. 잠재 서비스 수명 재제조 없음
  5. 첫 번째 재제조 이후 잠재 서비스 수명
  6. 두 번째 재제조 이후 잠재 서비스 수명
0100

소모된 베어링 수명 [%]

서비스 시간 [시간]

123456

자세히 알고 싶습니다, 연락주시기 바랍니다