Metaal uitdaging #5: Hoge kosten voor het vervangen van grote lagers

Om de onderhoudsbudgetten laag te houden, zoeken veel klanten naar alternatieven om lagers te vervangen door gloednieuwe.

Benut het volledige potentieel van uw lagers met reconditionering

Veel van de lagers die in walserijen worden geïnstalleerd, kunnen, afhankelijk van hun staat, soms tweemaal worden gereconditioneerd. Dit reviseren van een lager is een manier om kosten te besparen, de doorlooptijden te verbeteren, de CO2-uitstoot te verminderen en de levensduur van de lagers aanzienlijk te verlengen.

Verleng de levensduur

Met SKF Reconditionering kunt u het ingebouwde potentieel van uw lagers benutten en hun volledige levensduur herstellen, met minder grondstoffen en met een kortere levertijd dan nieuwe lagers. Maar met dezelfde SKF-prestaties. U krijgt betrouwbare gereviseerde lagers volgens SKF-normen, gedocumenteerde CO2-uitstootreductie en SKF-garantie met dezelfde voorwaarden en levensduur als voor nieuwe lagers.

Houd de kosten en CO₂ laag

Het reconditioneringsproces is minder energie-intensief en vereist minder processtappen en minder nieuw materiaal dan het produceren van nieuwe lagers. Dit betekent een kostenreductie tot 50% vergeleken met nieuwe lagers en een emissiereductie tot 90% elke keer dat je een lager reconditioneert.

Reconditionering: positieve impact op de levensduur

  1. Er ontstaat schade
  2. Eerste reconditionering*
  3. Tweede reconditionering*
  4. Potentiële levensduur zonder herfabricage
  5. Potentiële levensduur na de eerste reconditionering
  6. Potentiële levensduur na de tweede reconditionering
* Indien mogelijk
0100

Verbruikte levensduur van lagers [%]

Tijd in service [uren]

123456

Ik wil meer weten, neem contact met mij op